LES-K-K-9-32 - Lineareinheit Schwerlastausführung mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD模型選擇
{mader/lineareinheiten/les_k_k_9_32_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LES-K-K-9-32-200-H (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LES-K-K-9-32-200-H},{ARTNR=215256},{HUB=0},{A=95},{B=120},{C=24.5},{D=218},{E=257},{F=72},{G=9},{H=Ø13},{I=177},{J=2.1},{K=M8},{L=DIN 912 M8},{M=22},{N=R1/8},{O=22.2},{P=M20 x 1.5},{Q=3.3},{R=10},{S=Ø25},{T=52},{U=52.0},{V=266.5},{W=Ø8.4},{X=22.2},{Y=20},{Z=3.5},{HMAX1=200.000},{PPATH=les_k_k_9_32/les_k_k_9_32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYP
Typ
[mm]
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
[mm]
H
k7
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-100-H
215254
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-200-H
215256
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-300-H
215258
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-400-H
215260
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PGR - Parallelgreifer in robuster Bauart
Mader
16.03.2023
HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Mader
16.03.2023
BZF / BZK - Blockzylinder mit Keilspann- (BZK) / Führungselement (BZF)
AHP Merkle
31.03.2024
TYPE90-G1 - Dacow-less
MAKITECH
10.03.2022
ISO 2 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
TYPE34-J1 - Joint
MAKITECH
10.03.2022
MAOK
MAKISHINKO CO.,LTD.
23.06.2021
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
16.03.2023
VW-6-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
Mader
09.03.2022
NSE-F3-22-SS-K - Naeherungsschalter elektronisch
Mader
09.03.2022
PGR-16-2 - Parallelgreifer in robuster Bauart
Mader
16.03.2023
TYPE60-G2P - Dacow-less
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-S2P - Standard
MAKITECH
10.03.2022
VW-4-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
Mader
09.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表