目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 70601B - zingué
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/70601b.prj},{NB=emile_maurin_70601BL10},{REF=70601BL10},{MAT=Acier zingué},{D=10},{D1=10.5},{D2=27},{S=2.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/rondelle-plate-large-l-acier-100-hv-zn-nfe-25513-70601b}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 70601BL4
70601BL4
Acier zingué
4
4.3
14
0.8
Emile Maurin 70601BL5
70601BL5
Acier zingué
5
5.3
16
1.0
Emile Maurin 70601BL6
70601BL6
Acier zingué
6
6.4
18
1.2
Emile Maurin 70601BL8
70601BL8
Acier zingué
8
8.4
22
1.5
Emile Maurin 70601BL10
70601BL10
Acier zingué
10
10.5
27
2.0
Emile Maurin 70601BL12
70601BL12
Acier zingué
12
13.0
32
2.5
Emile Maurin 70601BL14
70601BL14
Acier zingué
14
15.0
36
2.5
Emile Maurin 70601BL16
70601BL16
Acier zingué
16
17.0
40
3.0
Emile Maurin 70601BL18
70601BL18
Acier zingué
18
19.0
45
3.0
Emile Maurin 70601BL20
70601BL20
Acier zingué
20
21.0
50
3.0
Emile Maurin 70601BL24
70601BL24
Acier zingué
24
25.0
60
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表