目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modele 32501B - ACIER cémenté zingué NF EN ISO 7050.C
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/32501b.prj},{NB=emile_maurin_32501B3,9X13},{REF=32501B3,9X13},{MAT=Acier cémenté zingué},{DXL=3.9x13},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.30},{L=13.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{IDNR=},{KR=2},{D3=2.640},{P=1.500},{A=1.300},{EMP=1},{R=1.400},{MH=4.400},{MZ=4.300},{YC=3.200},{YF=2.500},{TH=2.400},{TZ=2.200},{FORM=3},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tole-tete-fraisee-cruciforme-z-pozi-bout-pointu-acier-cemente-zn-din-7982-32501b}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Length
[mm]
Emile Maurin 32501B2,9X6,...
Acier cémenté zingué
2.9x6.4
2.9
6.300
1.70
6.4
Emile Maurin 32501B2,9X9,...
Acier cémenté zingué
2.9x9.5
2.9
6.300
1.70
9.5
Emile Maurin 32501B2,9X13
Acier cémenté zingué
2.9x13
2.9
6.300
1.70
13.0
Emile Maurin 32501B2,9X16
Acier cémenté zingué
2.9x16
2.9
6.300
1.70
16.0
Emile Maurin 32501B2,9X19
Acier cémenté zingué
2.9x19
2.9
6.300
1.70
19.0
Emile Maurin 32501B3,5X9,...
Acier cémenté zingué
3.5x9.5
3.5
8.200
2.35
9.5
Emile Maurin 32501B3,5X13
Acier cémenté zingué
3.5x13
3.5
8.200
2.35
13.0
Emile Maurin 32501B3,5X16
Acier cémenté zingué
3.5x16
3.5
8.200
2.35
16.0
Emile Maurin 32501B3,5X19
Acier cémenté zingué
3.5x19
3.5
8.200
2.35
19.0
Emile Maurin 32501B3,9X13
Acier cémenté zingué
3.9x13
3.9
7.500
2.30
13.0
Emile Maurin 32501B3,9X16
Acier cémenté zingué
3.9x16
3.9
7.500
2.30
16.0
Emile Maurin 32501B3,9X19
Acier cémenté zingué
3.9x19
3.9
7.500
2.30
19.0
Emile Maurin 32501B3,9X25
Acier cémenté zingué
3.9x25
3.9
7.500
2.30
25.0
Emile Maurin 32501B3,9X32
Acier cémenté zingué
3.9x32
3.9
7.500
2.30
32.0
Emile Maurin 32501B4,2X13
Acier cémenté zingué
4.2x13
4.2
9.400
2.60
13.0
Emile Maurin 32501B4,2X16
Acier cémenté zingué
4.2x16
4.2
9.400
2.60
16.0
Emile Maurin 32501B4,2X19
Acier cémenté zingué
4.2x19
4.2
9.400
2.60
19.0
Emile Maurin 32501B4,2X25
Acier cémenté zingué
4.2x25
4.2
9.400
2.60
25.0
Emile Maurin 32501B4,2X32
Acier cémenté zingué
4.2x32
4.2
9.400
2.60
32.0
Emile Maurin 32501B4,2X38
Acier cémenté zingué
4.2x38
4.2
9.400
2.60
38.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表