目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LD-2018 - Lame de déviation droite laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e3-regulation/ld_2108.prj},{NB=lypsis_ld2108_0157643},{CODE=0157643},{B=12},{L=220},{A=2},{D=14},{L1=16},{M=M6},{DM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DM
[mm]
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157640
6
140
2
8
13
M3
3
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157641
8
180
2
10
13
M5
5
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157642
10
180
2
12
13
M6
6
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157643
12
220
2
14
16
M6
6
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157644
15
250
2
16
16
M8
8
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157645
16
250
2
18
16
M8
8
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157646
18
300
2
20
20
M10
10
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157647
20
300
2
22
20
M12
12
LYPSIS - LD-2108 - 015764...
0157648
25
390
2
26
22
M16
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LD-2100 - Lame de déviation droite taraudée laiton
LYPSIS
01.08.2022
BBP Plasic bafle ribs - DME
D-M-E
22.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表