目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LD-2100 - Lame de déviation droite taraudée laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e3-regulation/ld_2100.prj},{NB=lypsis_ld2100_0157482},{CODE=0157482},{D=M20x1,5},{L=150},{A=2.4},{B=18.0},{L1=10},{SW=10},{DN=20.000},{ORDEM=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
DN
[mm]
ORDEM
ⁿ/ₐ
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157470
M8x0,75
100
1.6
6.0
8
4
8.000
1
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157471
M8x0,75
200
1.6
6.0
8
4
8.000
2
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157472
M10x1
100
1.6
8.0
8
5
10.000
3
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157473
M10x1
200
1.6
8.0
8
5
10.000
4
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157474
M12x1,5
125
2.4
10.0
8
6
12.000
5
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157475
M12x1,5
250
2.4
10.0
8
6
12.000
6
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157476
M14x1,5
150
2.4
12.0
10
6
14.000
7
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157477
M14x1,5
300
2.4
12.0
10
6
14.000
8
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157478
M16x1,5
150
2.4
14.0
10
8
16.000
9
LYPSIS - LD-2100 - 015747...
0157479
M16x1,5
300
2.4
14.0
10
8
16.000
10
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157480
M18x1,5
150
2.4
16.0
10
8
18.000
11
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157481
M18x1,5
300
2.4
16.0
10
8
18.000
12
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157482
M20x1,5
150
2.4
18.0
10
10
20.000
13
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157483
M20x1,5
300
2.4
18.0
10
10
20.000
14
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157484
M24x2
150
3.2
20.0
12
12
24.000
15
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157485
M24x2
300
3.2
20.0
12
12
24.000
16
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157486
G1/8"
100
1.6
8.5
8
5
9.728
17
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157487
G1/8"
200
1.6
8.5
8
5
9.728
18
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157488
G1/4"
125
2.4
11.5
10
7
13.157
19
LYPSIS - LD-2100 - 015748...
0157489
G1/4"
250
2.4
11.5
10
7
13.157
20
LYPSIS - LD-2100 - 015749...
0157490
G3/8"
150
2.4
15.0
10
8
16.662
21
LYPSIS - LD-2100 - 015749...
0157491
G3/8"
300
2.4
15.0
10
8
16.662
22
LYPSIS - LD-2100 - 015749...
0157492
G1/2"
200
2.4
18.5
10
10
20.955
23
LYPSIS - LD-2100 - 015749...
0157493
G1/2"
400
2.4
18.5
10
10
20.955
24
LYPSIS - LD-2100 - 015749...
0157494
G3/4"
300
3.2
23.5
12
12
26.441
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CE-01 - Plot cylindrique fixation double, acier
LYPSIS
12.10.2022
BO-02 - Bouchon conique laiton
LYPSIS
03.10.2022
G06-151 - Anneau levage simple mâle acier
LYPSIS
15.09.2022
SG-02C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
SG-02B - Bague guidage épaulée plot centrage à bille acier
LYPSIS
13.09.2022
BO-03 - Bouchon cylindrique laiton
LYPSIS
01.08.2022
CG-08 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表