目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BO-02 - Bouchon conique laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e3-regulation/bo_02.prj},{NB=lypsis_bo_02_0157576},{CODE=0157576},{M=M11x1},{L=8},{SW=6},{D=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
lypsis_bo_02_0157570
0157570
M5x0,5
5
3
5.000
lypsis_bo_02_0157571
0157571
M6x0,75
8
3
6.000
lypsis_bo_02_0157572
0157572
M7x1
8
3
7.000
lypsis_bo_02_0157573
0157573
M8x0,75
8
4
8.000
lypsis_bo_02_0157574
0157574
M9x1
8
5
9.000
lypsis_bo_02_0157575
0157575
M10x1
8
5
10.000
lypsis_bo_02_0157576
0157576
M11x1
8
6
11.000
lypsis_bo_02_0157577
0157577
M12x1,5
8
6
12.000
lypsis_bo_02_0157578
0157578
M14x1,5
10
7
14.000
lypsis_bo_02_0160133
0160133
R1/8
8
5
9.728
lypsis_bo_02_0160134
0160134
R1/4
10
7
13.157
lypsis_bo_02_0160135
0160135
R3/8
11
8
16.662
lypsis_bo_02_0160136
0160136
R1/2
13
10
20.955
lypsis_bo_02_0160137
0160137
R3/4
17
14
26.441
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
TCHC-EP 01 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 ISO
LYPSIS
13.09.2022
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
03.05.2024
NPT presse etoupeRaccord, mâle,laiton nickele - Sealtite Raccords
Anamet Europe
04.04.2019
PG droit Raccord,mâle, laiton nickele - Sealtite Raccords
Anamet Europe
04.04.2019
DIN 471 - Circlips pour arbres
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表