目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 12 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse inox A2 [Total-DIN 912]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/tchc12.prj},{NB=lypsis_tchc_12_1240046},{CODE=1240046},{D=6.0},{L=10},{P=0.00},{DK=10.0},{K=6.0},{S=5.0},{T=3.0},{B=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 12 - 124000...
1240001
2.0
8
0.00
3.6
1.9
1.5
1.0
16
LYPSIS - TCHC 12 - 124000...
1240004
2.0
10
0.00
3.6
1.9
1.5
1.0
16
LYPSIS - TCHC 12 - 124000...
1240002
2.5
6
0.00
4.3
2.4
2.0
1.1
17
LYPSIS - TCHC 12 - 124000...
1240008
3.0
10
0.00
5.3
2.9
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 12 - 124001...
1240010
3.0
16
0.00
5.3
2.9
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 12 - 124001...
1240017
4.0
8
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124001...
1240018
4.0
10
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124001...
1240019
4.0
12
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124002...
1240020
4.0
16
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124002...
1240021
4.0
20
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124002...
1240022
4.0
25
0.00
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 12 - 124002...
1240029
5.0
6
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240030
5.0
8
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240031
5.0
10
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240032
5.0
12
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240033
5.0
16
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240034
5.0
20
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124003...
1240035
5.0
25
0.00
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 12 - 124004...
1240046
6.0
10
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124004...
1240047
6.0
12
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124004...
1240048
6.0
16
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124004...
1240049
6.0
20
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124005...
1240050
6.0
25
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124005...
1240051
6.0
30
0.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 12 - 124006...
1240062
8.0
10
0.00
12.7
7.6
6.0
4.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表