目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 10 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 8.8 zingué [Total-DIN 912]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/tchc10.prj},{NB=lypsis_tchc_10_1207538},{CODE=1207538},{D=6.0},{L=30},{P=1.00},{DK=10.0},{K=6.0},{S=5.0},{T=3.0},{B=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207722
3.0
12
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207723
3.0
16
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120772...
1207724
3.0
20
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207511
4.0
10
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207512
4.0
12
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207513
4.0
16
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207514
4.0
20
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120751...
1207515
4.0
25
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207521
5.0
10
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207522
5.0
12
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207523
5.0
16
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207524
5.0
20
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120752...
1207525
5.0
25
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207532
6.0
10
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207533
6.0
12
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207534
6.0
16
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207535
6.0
20
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207536
6.0
22
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207537
6.0
25
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120753...
1207538
6.0
30
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207546
8.0
10
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207547
8.0
12
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207548
8.0
16
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120754...
1207549
8.0
20
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
LYPSIS - TCHC 10 - 120755...
1207550
8.0
25
1.25
13.0
8.0
6.0
4.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J NUT - Rod End Nut
SMC (JP)
18.04.2024
SNSX-88 - High Intensity Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) -...
PlaSteel
17.06.2021
SNSS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNSLG - High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNSS-BK - Socket Head Cap Screw/Stainless Black
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
TAC30 - Hexagon socket head screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RONDELLE A GRANDE SURFACE M8 UNI6593
FM
27.07.2022
G08-503 - Ecrou six pans frein [Acier 8/Zingué]
LYPSIS
01.08.2022
BOX-TAC01_21 - Socket head cap screws(Boxed)/Standard type/Full teeth/Half ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 70506 - Rondelle plate moyenne M - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 H...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 70104 - Rondelle plate moyenne M - NFE 25513 - Acier 100 HV Galvanis...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70506 - Rondelle plate moyenne M - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 H...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Rondelle US inox - Rondelle US inox
Sikla
08.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表