目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
STHC-AB 02 - Vis sans tête hexagonale creuse à bille inox
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/sthc_ab02.prj},{NB=lypsis_sthc_ab_02_0158711},{CODE=0158711},{D=M8},{D2=4.5},{L=18},{S=1.5},{SW=4.0},{P=18},{P1=31},{PR=7.0},{D1=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
Diam.
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
P
Pression
[F2/N]
P1
Pression
[F2/N]
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158708
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158709
M4
2.5
12
0.8
2.0
8.5
14
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158725
M5
3.0
14
0.9
2.5
8
14
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158710
M6
3.5
15
1.0
3.0
11
18
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158711
M8
4.5
18
1.5
4.0
18
31
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158712
M10
6.0
23
2.0
5.0
24
45
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158713
M12
8.0
26
2.5
6.0
26
49
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158714
M16
10.0
33
3.5
8.0
41
86
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158715
M20
12.0
43
4.5
10.0
56
111
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158728
M24
15.0
48
5.5
12.0
81
151
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 23401 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表