目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
GO-04 - Goupille cylindrique trou taraudé inox
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/go_04.prj},{NB=lypsis_go04_0158239},{CODE=0158239},{D=10},{C=3.0},{THREAD=M6},{T1=10},{L=90},{A2=1.200},{C1=1.000},{D11=6.000},{DA=6.400},{T2=16.000},{T3=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
THREAD
Filetage
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
L
[mm]
LYPSIS - GO-04 - 0158009
0158009
5
1.7
M3
5
16
LYPSIS - GO-04 - 0158026
0158026
5
1.7
M3
5
18
LYPSIS - GO-04 - 0158030
0158030
5
1.7
M3
5
20
LYPSIS - GO-04 - 0158031
0158031
5
1.7
M3
5
24
LYPSIS - GO-04 - 0158040
0158040
5
1.7
M3
5
28
LYPSIS - GO-04 - 0158061
0158061
5
1.7
M3
5
32
LYPSIS - GO-04 - 0158062
0158062
5
1.7
M3
5
36
LYPSIS - GO-04 - 0158065
0158065
5
1.7
M3
5
40
LYPSIS - GO-04 - 0158066
0158066
5
1.7
M3
5
45
LYPSIS - GO-04 - 0158067
0158067
5
1.7
M3
5
50
LYPSIS - GO-04 - 0158069
0158069
5
1.7
M3
5
55
LYPSIS - GO-04 - 0158072
0158072
5
1.7
M3
5
60
LYPSIS - GO-04 - 0158074
0158074
6
2.1
M4
6
16
LYPSIS - GO-04 - 0158076
0158076
6
2.1
M4
6
18
LYPSIS - GO-04 - 0158078
0158078
6
2.1
M4
6
20
LYPSIS - GO-04 - 0158079
0158079
6
2.1
M4
6
24
LYPSIS - GO-04 - 0158080
0158080
6
2.1
M4
6
28
LYPSIS - GO-04 - 0158081
0158081
6
2.1
M4
6
32
LYPSIS - GO-04 - 0158086
0158086
6
2.1
M4
6
36
LYPSIS - GO-04 - 0158089
0158089
6
2.1
M4
6
40
LYPSIS - GO-04 - 0158095
0158095
6
2.1
M4
6
45
LYPSIS - GO-04 - 0158096
0158096
6
2.1
M4
6
50
LYPSIS - GO-04 - 0158099
0158099
6
2.1
M4
6
55
LYPSIS - GO-04 - 0158101
0158101
6
2.1
M4
6
60
LYPSIS - GO-04 - 0158102
0158102
6
2.1
M4
6
70
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BG-07 - Bague guidage lisse acier
LYPSIS
13.09.2022
GO-03 - Goupille cylindrique trou taraudé acier
LYPSIS
13.09.2022
SO-032 - Système d'ouverture cylindrique
LYPSIS
22.11.2022
GO-01 - Goupille cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
03225 - Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735
norelem
30.04.2024
K1909 - Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735
KIPP
21.05.2024
K0817 - Goupille de positionnement extractible, formes A et C
KIPP
21.05.2024
GO-02 - Goupille cylindrique inox
LYPSIS
13.09.2022
GO-05 - Goupille cylindrique élastique épaisse
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表