目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-503 - Ecrou six pans frein [Acier 8/Zingué]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/g08_503.prj},{NB=lypsis_g08_503_1222640},{CODE=1222640},{M=M8},{E=8.0},{S=13.0},{H=5.5},{MD=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_g08_503_1222635
1222635
M3
4.0
5.5
2.4
3
lypsis_g08_503_1222636
1222636
M4
5.0
7.0
2.9
4
lypsis_g08_503_1222637
1222637
M5
5.0
8.0
3.2
5
lypsis_g08_503_1222638
1222638
M6
6.0
10.0
4.0
6
lypsis_g08_503_1222640
1222640
M8
8.0
13.0
5.5
8
lypsis_g08_503_1222641
1222641
M10
10.0
17.0
6.5
10
lypsis_g08_503_1222642
1222642
M12
12.0
19.0
8.0
12
lypsis_g08_503_1222643
1222643
M14
14.0
22.0
9.5
14
lypsis_g08_503_1222644
1222644
M16
16.0
24.0
10.5
16
lypsis_g08_503_1222645
1222645
M18
18.5
27.0
13.0
18
lypsis_g08_503_1222646
1222646
M20
20.0
30.0
14.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 20 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991; ~...
Bossard Catalog
31.10.2023
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
TFHC 01 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Partiel-DIN 7991]
LYPSIS
13.09.2022
G08-500 - Ecrou six pans [Acier 8.8/Brut]
LYPSIS
01.08.2022
G08-661 - Rondelle plate décolletée acier
LYPSIS
01.08.2022
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
G08-501 - Ecrou six pans [Inox/A2]
LYPSIS
01.08.2022
TCHC 12 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse inox A2 [Total-DIN 912]
LYPSIS
13.09.2022
TCHC 10 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 8.8 zingué [Total-DI...
LYPSIS
13.09.2022
B0103 - Écrou avec attache en polyamide forme basse, DIN 985
Blohm
03.06.2024
BN 20227 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide i...
Bossard Catalog
26.01.2023
RRP6592FE - Rondella piana
Rigon
27.08.2021
EJ-16 - Éjecteur tête cylindrique acier trempé
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表