目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-03C - Plot de guidage
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/sg_03c.prj},{NB=lypsis_sg_03c_0157671},{CODE=0157671},{D=36},{L=76},{D1=18},{L1=9},{M=M10},{M1=10},{DK=16},{K=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Lypsis - SG-03C - 0157660
0157660
24
36
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157661
0157661
24
46
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157662
0157662
24
56
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157663
0157663
24
66
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157664
0157664
24
76
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157665
0157665
24
86
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157666
0157666
24
96
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157667
0157667
24
116
14
7
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157668
0157668
36
46
18
9
M8
8
13
8
Lypsis - SG-03C - 0157669
0157669
36
56
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157670
0157670
36
66
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157671
0157671
36
76
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157672
0157672
36
86
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157673
0157673
36
96
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157674
0157674
36
116
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157675
0157675
36
136
18
9
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157676
0157676
48
46
20
10
M10
10
16
10
Lypsis - SG-03C - 0157677
0157677
48
56
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157678
0157678
48
66
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157679
0157679
48
76
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157680
0157680
48
86
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157681
0157681
48
96
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157682
0157682
48
116
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157683
0157683
48
136
20
10
M12
12
18
12
Lypsis - SG-03C - 0157684
0157684
48
156
20
10
M12
12
18
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表