目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-03B - Bague guidage épaulée plot centrage à bille acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/sg_03b.prj},{NB=lypsis_sg_03b_0156192},{CODE=0156192},{D=54},{D1=36},{L=22},{L1=17},{E=6},{T=58},{J=1},{I=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
I
[mm]
Lypsis - SG-03B - 0156190
0156190
38
24
17
12
6
41
1
1
Lypsis - SG-03B - 0156191
0156191
38
24
22
17
6
41
1
1
Lypsis - SG-03B - 0156192
0156192
54
36
22
17
6
58
1
1
Lypsis - SG-03B - 0156193
0156193
54
36
27
22
6
58
1
1
Lypsis - SG-03B - 0156194
0156194
68
48
27
22
6
73
1
1
Lypsis - SG-03B - 0156195
0156195
68
48
36
27
6
73
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
BG-13 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
19.10.2022
BG-12 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
13.09.2022
24011-01 - Moyeux cannelés avec bride similaires à DIN ISO 14
norelem
30.05.2024
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - Manchons pour arbres dentés DIN 5480, matériau 16...
MÄDLER
10.04.2024
KBK/BKPK - Safety Coupling axial pluggable with collet clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表