目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-03A - Axe de guidage
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/sg_03a.prj},{NB=lypsis_sg_03a_0159201},{CODE=0159201},{M=M10},{D=36},{D2=54},{L=80},{DVIS=10},{DTETEVIS=16},{HTETEVIS=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
Lypsis - SG-03A - 0159070
0159070
M8
24
38
50
Lypsis - SG-03A - 0159071
0159071
M8
24
38
60
Lypsis - SG-03A - 0159072
0159072
M8
24
38
70
Lypsis - SG-03A - 0159073
0159073
M8
24
38
80
Lypsis - SG-03A - 0159074
0159074
M8
24
38
90
Lypsis - SG-03A - 0159075
0159075
M8
24
38
100
Lypsis - SG-03A - 0159076
0159076
M8
24
38
120
Lypsis - SG-03A - 0159077
0159077
M8
24
38
140
Lypsis - SG-03A - 0159078
0159078
M8
24
38
160
Lypsis - SG-03A - 0159079
0159079
M8
24
38
180
Lypsis - SG-03A - 0159198
0159198
M10
36
54
50
Lypsis - SG-03A - 0159199
0159199
M10
36
54
60
Lypsis - SG-03A - 0159200
0159200
M10
36
54
70
Lypsis - SG-03A - 0159201
0159201
M10
36
54
80
Lypsis - SG-03A - 0159202
0159202
M10
36
54
90
Lypsis - SG-03A - 0159203
0159203
M10
36
54
100
Lypsis - SG-03A - 0159204
0159204
M10
36
54
120
Lypsis - SG-03A - 0159205
0159205
M10
36
54
140
Lypsis - SG-03A - 0159206
0159206
M10
36
54
160
Lypsis - SG-03A - 0159207
0159207
M10
36
54
180
Lypsis - SG-03A - 0159209
0159209
M12
48
68
60
Lypsis - SG-03A - 0159210
0159210
M12
48
68
70
Lypsis - SG-03A - 0159211
0159211
M12
48
68
80
Lypsis - SG-03A - 0159212
0159212
M12
48
68
90
Lypsis - SG-03A - 0159213
0159213
M12
48
68
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表