目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
AG-01 - Axe de guidage
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/ag_01.prj},{NB=lypsis_ag_01_0159681},{CODE=0159681},{D=13},{L=40},{PAS=1.50},{D1=M10},{D11=10.000},{B=16},{S=6},{G=2.2},{R=0.8},{T=5.0},{H=7.900},{CH1=0.500},{CH2=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
PAS
Pas ISO
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
B
[mm]
ⁿ/ₐ
S
[mm]
ⁿ/ₐ
G
[mm]
ⁿ/ₐ
R
[mm]
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ⁿ/ₐ
Lypsis - AG-01 - 0159645
0159645
6
10
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159632
0159632
6
12
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159633
0159633
6
16
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159634
0159634
6
20
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159635
0159635
6
25
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159636
0159636
6
32
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159637
0159637
6
40
0.80
M5
8
3
1.2
0.4
2.5
Lypsis - AG-01 - 0159646
0159646
8
10
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159638
0159638
8
12
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159639
0159639
8
16
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159651
0159651
8
20
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159652
0159652
8
25
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159653
0159653
8
32
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159654
0159654
8
40
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159655
0159655
8
50
1.00
M6
10
4
1.5
0.5
3.0
Lypsis - AG-01 - 0159648
0159648
10
16
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159656
0159656
10
20
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159657
0159657
10
25
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159658
0159658
10
32
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159677
0159677
10
40
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159659
0159659
10
50
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159660
0159660
10
63
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159649
0159649
10
80
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159650
0159650
10
100
1.25
M8
12
5
1.9
0.6
4.0
Lypsis - AG-01 - 0159640
0159640
12
25
1.50
M10
16
6
2.2
0.8
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BC-02 - Boîtier de connexion double
LYPSIS
27.07.2023
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
BG-02 - Bague guidage épaulée acier renforcé
LYPSIS
01.08.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
TCHC-EP 01 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 ISO
LYPSIS
13.09.2022
FRB - goujon d'assemblage
Festo
23.05.2024
RE-03 - Ressort de compression, charges moyennes
LYPSIS
24.11.2022
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
SG-02B - Bague guidage épaulée plot centrage à bille acier
LYPSIS
13.09.2022
IF-01 - Insert fileté pour batterie d'éjection [Femelle]
LYPSIS
01.08.2022
BG-08 R - Bague guidage épaulée avec rainure circlips
LYPSIS
01.08.2022
DD-01 - Doigt demoulage à tête cylindrique
LYPSIS
13.09.2022
PF-03 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
01.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表