网带链轮 - T-500 系列
利来链条
T系列网带链
T-500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_500_series/t_500_sprocket.prj},{NB=3-T-500-9-50*50},{PM=Molded Processed},{SERIES=T-500 Series},{MATERIAL=PA6+Fiber Glass},{JG=Bore tolerance : d +0.2/+0.1},{TN=9},{PD=167.46},{OD=163.0},{AS=50*50},{BORE=50},{TOP=143.5},{A=105}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
AS
孔径/方孔
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-500-7-30
1-T-500-7-30
机加工
T-500 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
7
133.60
131.6
30
30
1-T-500-7-35
1-T-500-7-35
机加工
T-500 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
7
133.60
131.6
35
35
3-T-500-9-30
3-T-500-9-30
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
167.46
163.0
30
30
3-T-500-9-35
3-T-500-9-35
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
167.46
163.0
35
35
3-T-500-9-40
3-T-500-9-40
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
167.46
163.0
40
40
3-T-500-9-50*50
3-T-500-9-50*50
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
167.46
163.0
50*50
50
1-T-500-12-30
1-T-500-12-30
机加工
T-500 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
223.94
222.0
30
30
1-T-500-12-40
1-T-500-12-40
机加工
T-500 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
223.94
222.0
40
40
3-T-500-14-40
3-T-500-14-40
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
14
260.47
258.5
40
40
3-T-500-14-50
3-T-500-14-50
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
14
260.47
258.5
50
50
3-T-500-14-60
3-T-500-14-60
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
14
260.47
258.5
60
60
3-T-500-14-80*80
3-T-500-14-80*80
注塑加工
T-500 系列
PA6+玻纤
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
14
260.47
258.5
80*80
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表