T-400PB网带链 (平板型) - T-400 系列
利来链条
T系列网带链
T-400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_400_series/t_400_standard_mbc_asmtab.prj},{NB=T-400PB Flat Top Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-400PB Flat Top Modular Belt},{SERIES=T-400 Series},{APPLYTO=It is suitable for glass bottle, plastic bottle etc light duty conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=6.66},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_400_standard_mbc/assembly/t_400_standard_mbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-400PB Flat Top Modular ...
T-400PB网带链 (平板型)
T-400 系列
主要适合应用在各种低压力、轻型输送,玻璃瓶,塑料瓶...
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
聚丙烯(PP)
POM为10500N/M
咖啡色
6.66
76.2
标准网带宽度: W=76.2*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表