网带链轮-机加工主动轮 - T-3800 系列
利来链条
T系列网带链
T-3800 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3800_series/t_3800_sprocket_z.prj},{NB=1-T-3800-13-65},{PM=Machined processed},{SERIES=T-3800 Series},{MATERIAL=Polyamide},{TN=13},{PD=212.30},{OD=212.0},{BORE=65},{BOREA=65},{TOP=98.10},{A=150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-3800-13-40
1-T-3800-13-40
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
40
1-T-3800-13-40X40
1-T-3800-13-40X40
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
40X40
1-T-3800-13-45
1-T-3800-13-45
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
45
1-T-3800-13-50
1-T-3800-13-50
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
50
1-T-3800-13-60
1-T-3800-13-60
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
60
1-T-3800-13-65
1-T-3800-13-65
机加工
T-3800 系列
机加工
13
212.30
212.0
65
1-T-3800-16-40
1-T-3800-16-40
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
40
1-T-3800-16-40X40
1-T-3800-16-40X40
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
40X40
1-T-3800-16-45
1-T-3800-16-45
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
45
1-T-3800-16-50
1-T-3800-16-50
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
50
1-T-3800-16-60
1-T-3800-16-60
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
60
1-T-3800-16-65
1-T-3800-16-65
机加工
T-3800 系列
机加工
16
260.40
261.4
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表