网带链轮 - T-2400 系列
利来链条
T系列网带链
T-2400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2400_series/t_2400_sprocket.prj},{NB=1-T-2400-12-40},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-2400 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=12},{PD=98.91},{OD=100.1},{S=44.7},{BORE=40},{TOP=90.2},{A=65.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
S
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-2400-8-20
1-T-2400-8-20
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
66.90
68.4
28.8
20
1-T-2400-8-30
1-T-2400-8-30
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
8
66.90
68.4
28.8
30
1-T-2400-10-25
1-T-2400-10-25
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.84
84.2
36.8
25
1-T-2400-10-40
1-T-2400-10-40
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
10
82.84
84.2
36.8
40
1-T-2400-12-25
1-T-2400-12-25
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.91
100.1
44.7
25
1-T-2400-12-40
1-T-2400-12-40
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.91
100.1
44.7
40
1-T-2400-16-30
1-T-2400-16-30
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
131.22
132.3
60.8
30
1-T-2400-16-50
1-T-2400-16-50
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
131.22
132.3
60.8
50
1-T-2400-18-30
1-T-2400-18-30
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
147.42
148.4
68.8
30
1-T-2400-18-50
1-T-2400-18-50
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
147.42
148.4
68.8
50
1-T-2400-20-35
1-T-2400-20-35
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
163.56
164.6
76.8
35
1-T-2400-20-60
1-T-2400-20-60
机加工
T-2400 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
163.56
164.6
76.8
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表