不锈铁兀导侧弯平顶链 - 881SSFTAB 系列
利来链条
不锈钢链板/直输排链
881系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/881_series/881ssftab_asmtab.prj},{NB=881SSFTAB-K600},{CM=881SSFTAB-K600},{SERIES=881SSFTAB Series},{PN=Sideflex Stainless Steel Chain with Rubber Top},{AT=mianly used for various kinds of sideflex conveying. },{MATERIAL=Stainless steel},{RM=Nitrile rubber},{W=152.4},{WEIGHT=4.48},{RBR=75},{MTR=610},{E=6.35},{G=44.5},{H=10},{J=56},{K=13},{L=6.4},{P=38.1},{Q=42.1},{T=3},{PPATH=881ssftab/assemblies/881ssftab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
RM
橡胶垫材质
ⁿ/ₐ
W
宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
881SSFTAB-K600
881SSFTAB-K600
881SSFTAB 系列
不锈铁兀导侧弯平顶链
主要适合应用在各种转弯输送
冷轧奥氏体不锈钢
丁腈橡胶
152.4
4.48
75
610
6.35
44.5
10
56
13
6.4
38.1
42.1
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表