机加工主动轮 - 812 系列
利来链条
不锈钢链板/直输排链
812系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/812_series/5-812_machined_driving_wheel.prj},{NB=5-812-21-40},{DWPM=5},{SERIES=812},{MATERIAL=Carbon Steel, Machined processed. High precision and Matching well.},{AT=suitable for light duty conveying.},{TN=21},{PD=127.8},{OD=129.00},{BORE=40},{DJ=1.0},{TOP=116.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
5-812-21-25
5-812-21-25
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
21
127.8
129.00
25
5-812-21-30
5-812-21-30
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
21
127.8
129.00
30
5-812-21-35
5-812-21-35
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
21
127.8
129.00
35
5-812-21-40
5-812-21-40
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
21
127.8
129.00
40
5-812-25-25
5-812-25-25
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
25
153.0
153.00
25
5-812-25-30
5-812-25-30
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
25
153.0
153.00
30
5-812-25-35
5-812-25-35
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
25
153.0
153.00
35
5-812-25-40
5-812-25-40
碳钢,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
25
153.0
153.00
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表