不锈钢双铰直输链 - 802 系列
利来链条
不锈钢链板/直输排链
802系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/802_series/802_twistedpair_asmtab.prj},{NB=SS802-K1000(C40D)},{CM=SS802-K1000(C40D)},{SERIES=802 Series},{PN=Straight Running Double Hinge Stainless Steel Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of glass bottles, and long distance heavy duty conveying. Especially for wines conveying.},{MATERIAL=stainless steel},{WL=Working load 3500N,Max.length 15m},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{REMARK=Drive Sprocket is same to 821 Series.},{W=254.0},{WEIGHT=7.73},{RBR=150},{E=6.3},{G=82.5},{H=9.5},{L=6.4},{P=38.1},{Q=80.5},{T=3},{PPATH=802_twistedpair/assemblies/802_twistedpair_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
WL
工作负荷
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
SS802-K750(C30D)
SS802-K750(C30D)
802 系列
不锈钢双铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载长距离之金属类...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负载3500N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配主动轮与821系列相同
190.5
5.80
150
6.3
82.5
9.5
6.4
38.1
80.5
3
SS802-K1000(C40D)
SS802-K1000(C40D)
802 系列
不锈钢双铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载长距离之金属类...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负载3500N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配主动轮与821系列相同
254.0
7.73
150
6.3
82.5
9.5
6.4
38.1
80.5
3
SS802-K1200(C50D)
SS802-K1200(C50D)
802 系列
不锈钢双铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载长距离之金属类...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负载3500N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配主动轮与821系列相同
304.8
9.28
150
6.3
82.5
9.5
6.4
38.1
80.5
3
SS802-K1900
SS802-K1900
802 系列
不锈钢双铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载长距离之金属类...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负载3500N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配主动轮与821系列相同
485.0
11.96
150
6.3
82.5
9.5
6.4
38.1
80.5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表