10A-1 - 链轮
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/10a-1_sprocket.prj},{NB=1-10A-1-25-20},{MODEL=10A-1},{PITCH=15.875},{LW=9.40},{ED=10.16},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=25},{OD=135},{PD=126.66},{TOC=116.25},{X=8.7},{L=28},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
ⁿ/ₐ
LW
内节宽度
ⁿ/ₐ
ED
滚子直径
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b*t
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
OD
齿顶圆
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
ⁿ/ₐ
TOC
齿根圆
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1-10A-1-14-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
14
79
71.34
61.18
8.7
25
45
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-15-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
15
84
76.35
65.78
8.7
25
45
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-16-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
16
89
81.37
71.21
8.7
25
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-17-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
17
94
86.39
75.87
8.7
25
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-18-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
18
100
91.42
81.26
8.7
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-19-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
19
105
96.45
85.96
8.7
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-20-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
20
110
101.48
91.32
8.7
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-21-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
21
115
106.51
96.05
8.7
28
50
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-22-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
22
120
111.55
101.39
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-23-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
23
125
116.58
106.15
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-24-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
24
130
121.62
111.46
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-25-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
25
135
126.66
116.25
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-26-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
26
140
131.70
121.54
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-27-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
27
145
136.74
126.35
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-28-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
28
150
141.79
131.63
8.7
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-29-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
29
155
146.83
136.45
8.7
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-30-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
30
161
151.87
141.71
8.7
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-31-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
31
166
156.92
146.55
8.7
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-32-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
32
171
161.96
151.80
8.7
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-33-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
33
176
167.01
156.66
8.7
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-34-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
34
181
172.05
161.89
8.7
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-35-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
35
186
177.10
166.76
8.7
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-36-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
36
191
182.14
171.98
8.7
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-37-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
37
196
187.19
176.86
8.7
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-10A-1-38-20
10A-1
15.875
9.40
10.16
参照国标
38
201
192.24
182.08
8.7
28
120
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表