注塑主动轮 - 1060 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
1060 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/1060_series/1060_mesh_belt_sprocket.prj},{NB=3-1060-16-40-HF},{PM=3},{SERIES=1060},{FS=HF},{MATERIAL=Nylon PA6+ Fiber Glass, injection molding},{JG=Sprocket Bore tolerance : d -0.05/-0.1},{BJG=Idle Bore tolerance : d +0.2/+0.1},{TN=16},{PD=131.2},{OD=130.9},{S=69.2},{BORE=40},{OC=0.90},{TOP=116.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
BJG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
S
[mm]
BORE
孔径
[mm]
3-1060-16-30-HF
3-1060-16-30-HF
尼龙PA6+玻纤,注塑成型
加工主动轮内孔公差为 : d -0.05/-0.1
加工被动轮内孔公差为 : d +0.2/+0.1
16
131.2
130.9
69.2
30
3-1060-16-40-HF
3-1060-16-40-HF
尼龙PA6+玻纤,注塑成型
加工主动轮内孔公差为 : d -0.05/-0.1
加工被动轮内孔公差为 : d +0.2/+0.1
16
131.2
130.9
69.2
40
3-1060-18-30-HF
3-1060-18-30-HF
尼龙PA6+玻纤,注塑成型
加工主动轮内孔公差为 : d -0.05/-0.1
加工被动轮内孔公差为 : d +0.2/+0.1
18
147.4
146.8
77.3
30
3-1060-18-40-HF
3-1060-18-40-HF
尼龙PA6+玻纤,注塑成型
加工主动轮内孔公差为 : d -0.05/-0.1
加工被动轮内孔公差为 : d +0.2/+0.1
18
147.4
146.8
77.3
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表