单铰直输链 - 820 系列
利来链条
塑料直输平顶链
820 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/820_series/820_k283_shc_asmtab.prj},{NB=820-K283},{CM=820-K283},{PN=Single hinge chain},{SERIES=820 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in various bottle washing conveyors},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=72.0},{WEIGHT=1.57},{RBR=75},{PPATH=820_k283_shc/assembly/820_k283_shc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[Kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
820-K283
820-K283
单铰直输链
820 系列
主要适合应用在各种洗瓶输送机
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷 (25° C) 为1230N,最大输送长...
1米 = 26片
72.0
1.57
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表