1702 系列 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
1702 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1702_series/1702_asmtab.prj},{NB=1702},{CM=1702},{SERIES=1702 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.45},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{F=17.5},{I=12},{G=58},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{T=3.9},{PPATH=1702/assembly/1702_asmtpl.prj},{REMARK=Same as 1701 sprocket}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
I
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1702
1702
1702 系列
主要适合应用在各种铝箔包装盒,牛奶\乳品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
3330N
40米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
每条长为20节/米
53.3
1.45
75
150
7.9
17.5
12
58
25
12.5
50.0
3.9
与1701链轮同款
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表