1400 系列 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
1400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1400_series/1400_asmtab.prj},{NB=1400},{CM=1400},{SERIES=1400 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for heavy duty cartons conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=6400N},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=12 PCS/meter},{W=50.0},{WEIGHT=1.75},{RBR=75},{TR=450},{E=10.0},{G=54},{J=65},{V=37},{L=18.5},{P=82.5},{PPATH=1400/assembly/1400_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
1400
1400
1400 系列
主要适合应用在各种重负载箱体输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
6400N
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
每条长为12节/米
50.0
1.75
75
450
10.0
54
65
37
18.5
82.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表