滚珠侧弯链 - LBP882-TAB 系列
利来链条
滚珠链
LBP882 滚珠侧弯链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/ball_chain/lbp882_tab/lbp882_tab_asmtab.prj},{NB=LBP882-TAB-K375},{CN=LBP882-TAB-K375},{SERIES=LBP882-TAB Series},{PN=Sideflex Roller Table Top Chain},{APPLICATION=it is suitable for heat-shrink packaging products sideflex conveying.},{MATERIAL=POM, color: Dark Green,Work temp: -30°C~90°C.},{PM=Stainless steel},{REMARK=Sprocket is same to 882-TAB series},{WL=3200N; the maximum conveying length is 12M},{PACKAGE=26pcs/Meter as one package},{W=95.2},{I=79.0},{WEIGHT=3.70},{RBR=101},{TR=610},{E=7.9},{G=59.0},{V=41.20},{S=19.30},{L=23.50},{P=38.1},{Q=57.2},{T=4.8},{C=76},{PPATH=assembly/lbp882_tab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CN
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
WL
网带负载
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
I
滚珠宽度
[mm]
WEIGHT
质量
[Kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
LBP882-TAB-K375
LBP882-TAB-K375
LBP882-TAB 系列
滚珠侧弯链
主要适合应用在热收缩膜包装物品的侧弯输送
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色 墨绿色,...
冷轧奥氏体不锈钢
于配套链轮882-TAB系列一致。
工作载荷为3200N;最大输送长度12M
每条长为26片/米
95.2
79.0
3.70
101
610
7.9
59.0
41.20
19.30
23.50
38.1
57.2
4.8
76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表