滚珠直行双绞链 - 821PRR 系列
利来链条
滚珠链
821PRR 滚珠直行双绞链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/ball_chain/821prr_src/821prr_src_asmtab.prj},{NB=821-PRRss-K750},{SERIES=821},{SERIESX=K750},{PN=Straight Running Roller Table Top Chain},{APPLICATION=it is suitable for heat-shrink packaging products straight conveying.},{MATERIAL=POM, color: Dark Green,Work temp: -30°C~90°C.},{PM=Stainless steel},{WL=2400N; the maximum conveying length is 12M},{REMARK=Sprocket is same to 821 series},{PACKAGE=26pcs/Meter as one package},{W=190.5},{I=174.5},{WEIGHT=5.30},{RBR=255},{E=6.3},{G=140.0},{V=28.50},{S=19.30},{L=22.20},{P=38.1},{Q=135.0},{T=4.8},{PPATH=assembly/821prr_src_asmtpl.prj},{KKK=Here is the overall structure, firm and beautiful}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
网带负载
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
I
滚珠宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[Kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
821-PRRss-K750
821-PRRss-K750
滚珠直行双绞链
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色 墨绿色,...
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷为2400N;最大输送长度12M
与配套链轮为821系列一致
每条长为26片/米
190.5
174.5
5.30
255
6.3
140.0
28.50
19.30
22.20
38.1
135.0
4.8
821-PRRss-K1000
821-PRRss-K1000
滚珠直行双绞链
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色 墨绿色,...
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷为2400N;最大输送长度12M
与配套链轮为821系列一致
每条长为26片/米
254.0
238.0
6.60
255
6.3
140.0
28.50
19.30
22.20
38.1
135.0
4.8
821-PRRss-K1200
821-PRRss-K1200
滚珠直行双绞链
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色 墨绿色,...
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷为2400N;最大输送长度12M
与配套链轮为821系列一致
每条长为26片/米
304.8
288.8
7.90
255
6.3
140.0
28.50
19.30
22.20
38.1
135.0
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表