链轮 - 900 系列
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_sprocket.prj},{NB=3-900-12-40},{PM=Molded Processed},{SERIES=900 Series},{MATERIAL=PA6},{JG=Bore tolerance : d +0.2/+0.1},{TN=12},{PD=105.00},{OD=107.0},{AS=40},{BORE=40},{TOP=45.8},{A=91.60},{L=35.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
3-900-6-25
3-900-6-25
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
6
54.40
53.0
25
3-900-9-25
3-900-9-25
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
79.50
81.0
25
3-900-9-30
3-900-9-30
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
79.50
81.0
30
3-900-9-40*40
3-900-9-40*40
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
9
79.50
81.0
40
3-900-12-25
3-900-12-25
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
12
105.00
107.0
25
3-900-12-30
3-900-12-30
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
12
105.00
107.0
30
3-900-12-35
3-900-12-35
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
12
105.00
107.0
35
3-900-12-40
3-900-12-40
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
12
105.00
107.0
40
3-900-12-40*40
3-900-12-40*40
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
12
105.00
107.0
40
3-900-18-25
3-900-18-25
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
25
3-900-18-30
3-900-18-30
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
30
3-900-18-35
3-900-18-35
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
35
3-900-18-40
3-900-18-40
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
40
3-900-18-60
3-900-18-60
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
60
3-900-18-38.1*38.1
3-900-18-38.1*38.1
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
38
3-900-18-40*40
3-900-18-40*40
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
40
3-900-18-60*60
3-900-18-60*60
注塑加工
900 系列
PA6
加工内径公差为 : d +0.2/+0.1
18
156.60
160.0
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表