万向角槽B - 内连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
万向角槽B
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/universal_angle_groove-b/universal_angle_groove-b.prj},{NB=LE-WXJC-30B (30)},{CODE=LE-WXJC},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{A=80.0},{B=27.0},{C1=6},{D=8.0},{E=5.8},{F=15.7},{WEIGHT=0.057},{CONNECTION=LE-JD-M6*8*4pcs},{COM=30B},{POS=30.0},{PPATH=assembiles/universal_angle_groove-b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CONNECTION
连接件编号
ⁿ/ₐ
LE-WXJC-20B
LE-WXJC-20B
LE-WXJC
碳钢(表面镀锌或镀镍)
74.0
27.0
M5
5.8
4.4
9.4
0.035
LE-JD-M4*8*4pcs
LE-WXJC-30B
LE-WXJC-30B
LE-WXJC
碳钢(表面镀锌或镀镍)
80.0
27.0
M6
8.0
5.8
15.7
0.057
LE-JD-M6*8*4pcs
LE-WXJC-40B
LE-WXJC-40B
LE-WXJC
碳钢(表面镀锌或镀镍)
62.0
27.0
M6
8.0
9.5
19.5
0.077
LE-JD-M6*12*4pcs
LE-WXJC-45B
LE-WXJC-45B
LE-WXJC
碳钢(表面镀锌或镀镍)
62.0
27.0
M8
10.0
10.5
19.5
0.078
LE-JD-M8*10*4pcs
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表