直齿轮 - 模数4 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_4_s45c.prj},{NB=S4S15B-4020N_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S4S15B-4020N},{X=0},{MOD=4.00},{Z=15},{D=60.0},{DA=68.0},{DB1=0},{B=40.0},{DD=20},{DH=48.0},{LH=15.0},{LHR=0.00},{L=55.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=2},{SP8=18.553},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S4S14B-4018N
S4S14B-4018N
停产产品
4.00
S45C
14
56.0
64.0
B1
40.0
18
44.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.84(kg)
S4S14B-4018N_HUB0_0_0_0_0...
S4S15B-4020N
S4S15B-4020N
停产产品
4.00
S45C
15
60.0
68.0
B1
40.0
20
48.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.97(kg)
S4S15B-4020N_HUB0_0_0_0_0...
S4S16B-4020N
S4S16B-4020N
停产产品
4.00
S45C
16
64.0
72.0
B1
40.0
20
52.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.13(kg)
S4S16B-4020N_HUB0_0_0_0_0...
S4S18B-4025N
S4S18B-4025N
停产产品
4.00
S45C
18
72.0
80.0
B1
40.0
25
60.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.40(kg)
S4S18B-4025N_HUB0_0_0_0_0...
S4S20B-4025N
S4S20B-4025N
停产产品
4.00
S45C
20
80.0
88.0
B1
40.0
25
68.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.80(kg)
S4S20B-4025N_HUB0_0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表