研磨直齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
研磨直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/ground_spur_gears/ground_spur_gears_new_mod_2.prj},{NB=SGR2S19B-2012_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=SGR2S19B-2012},{MOD=2.0},{Z=19},{D=38.0},{DA=42.0},{B=20},{DD=12},{DH=31},{LHL=16},{LHR=0},{L=36},{LS=0},{DR=0.0},{DUB=0.00},{DUBX=0.00},{R=0.00},{R1=0.00},{NDM=0},{CH=0.5},{VERS=0},{SP3=20},{SP1=6},{IDNR=},{PINFO=-},{S=B1},{M=-},{MASSX=0.24(kg)},{P=-},{ON=SGR2S19B-2012},{SP8=-},{SP7=-},{SP6=0},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
Z
齿数 z
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
[mm]
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd(H7)
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LHL
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
SG2S14B-2012
SG2S14B-2012
停产产品
2.0
14
28.0
32.0
B1
20
12
22
20
0
40
-
0
0.12(kg)
SG2S14B-2012_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S14B-2008
SGE2S14B-2008
停产产品
2.0
14
28.0
32.0
B1
20
8
22
20
0
40
-
0
140.8
SGE2S14B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S15B-2012
SG2S15B-2012
-
2.0
15
30.0
34.0
B1
20
12
22
20
0
40
-
0
0.13(kg)
SG2S15B-2012_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S15B-2008
SGE2S15B-2008
停产产品
2.0
15
30.0
34.0
B1
20
8
24
20
0
40
-
0
166.4
SGE2S15B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S16B-2012
SG2S16B-2012
停产产品
2.0
16
32.0
36.0
B1
20
12
25
20
0
40
-
0
0.17(kg)
SG2S16B-2012_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S16B-2008
SGE2S16B-2008
停产产品
2.0
16
32.0
36.0
B1
20
8
26
20
0
40
-
0
194.1
SGE2S16B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S17B-2012
SG2S17B-2012
停产产品
2.0
17
34.0
38.0
B1
20
12
25
20
0
40
-
0
0.18(kg)
SG2S17B-2012_HUB0_0_0_0_0...
SG2S18B-2015
SG2S18B-2015
停产产品
2.0
18
36.0
40.0
B1
20
15
30
20
0
40
-
0
0.21(kg)
SG2S18B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S18B-2008
SGE2S18B-2008
停产产品
2.0
18
36.0
40.0
B1
20
8
30
20
0
40
-
0
255.3
SGE2S18B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S20B-2015
SG2S20B-2015
停产产品
2.0
20
40.0
44.0
B1
20
15
30
20
0
40
-
0
0.25(kg)
SG2S20B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S20B-2008
SGE2S20B-2008
停产产品
2.0
20
40.0
44.0
B1
20
8
34
20
0
40
-
0
321.1
SGE2S20B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S21B-2015
SG2S21B-2015
停产产品
2.0
21
42.0
46.0
B1
20
15
30
20
0
40
-
0
0.27(kg)
SG2S21B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S22B-2015
SG2S22B-2015
停产产品
2.0
22
44.0
48.0
B1
20
15
30
20
0
40
-
0
0.29(kg)
SG2S22B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S23B-2015
SG2S23B-2015
停产产品
2.0
23
46.0
50.0
B1
20
15
30
20
0
40
-
0
0.31(kg)
SG2S23B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S24B-2015
SG2S24B-2015
停产产品
2.0
24
48.0
52.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.42(kg)
SG2S24B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S24B-2008
SGE2S24B-2008
停产产品
2.0
24
48.0
52.0
B1
20
8
42
20
0
40
-
0
486.5
SGE2S24B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S25B-2015
SG2S25B-2015
停产产品
2.0
25
50.0
54.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.45(kg)
SG2S25B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S25B-2008
SGE2S25B-2008
停产产品
2.0
25
50.0
54.0
B1
20
8
40
20
0
40
-
0
531.9
SGE2S25B-2008_HUB0_0_0_0_...
SG2S26B-2015
SG2S26B-2015
停产产品
2.0
26
52.0
56.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.47(kg)
SG2S26B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S27B-2015
SG2S27B-2015
停产产品
2.0
27
54.0
58.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.5(kg)
SG2S27B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SG2S28B-2015
SG2S28B-2015
停产产品
2.0
28
56.0
60.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.53(kg)
SG2S28B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S28B-2010
SGE2S28B-2010
停产产品
2.0
28
56.0
60.0
B1
20
10
50
20
0
40
-
0
671.2
SGE2S28B-2010_HUB0_0_0_0_...
SG2S30B-2015
SG2S30B-2015
停产产品
2.0
30
60.0
64.0
B1
20
15
40
20
0
40
-
0
0.58(kg)
SG2S30B-2015_HUB0_0_0_0_0...
SGE2S30B-2010
SGE2S30B-2010
停产产品
2.0
30
60.0
64.0
B1
20
10
50
20
0
40
-
0
779.8
SGE2S30B-2010_HUB0_0_0_0_...
SG2S32B-2020
SG2S32B-2020
-
2.0
32
64.0
68.0
B1
20
20
50
20
0
40
-
0
0.71(kg)
SG2S32B-2020_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Stirnräder - aus Polyacetal, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
K標準ピニオンギヤ(モジュール2)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
控制侧隙齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
模数0.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
KCM Side Bow Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
研磨直齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
GG 2 - Ground spur gear - Heat treated steel - Module 2.0
HPC
17.02.2022
Ground Spur Gears (MSGB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Single
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
精密研磨齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
研磨直齿轮 - 模数2 (形状L)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数2 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
Cylindrical gears module 2 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表