外径50 - 十字滑块联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
十字滑块联轴器
十字滑块联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_3/sg7_3d/sg7_3_d50.prj},{NB=SG7-3-D50-15-19-38},{D1=15},{T1=2.300},{B1=5.000},{K1=},{D2=19},{T2=2.800},{B2=6.000},{K2=},{TS=15.0},{RT=19.0},{MT=38},{MS=3000},{TT=3.0},{RRO=3.3},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=206},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;零回转间隙;高扭矩刚性和灵敏度;结构简单,抗油腐蚀和电气绝缘;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
TT
角向偏差
[°]
RRO
径向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-3-D50-14-14-38
14
14
SG7-3-D50-14-14-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-14-15-38
14
15
SG7-3-D50-14-15-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-14-16-38
14
16
SG7-3-D50-14-16-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-14-18-38
14
18
SG7-3-D50-14-18-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-14-19-38
14
19
SG7-3-D50-14-19-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-14-20-38
14
20
SG7-3-D50-14-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-15-15-38
15
15
SG7-3-D50-15-15-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-15-16-38
15
16
SG7-3-D50-15-16-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-15-18-38
15
18
SG7-3-D50-15-18-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-15-19-38
15
19
SG7-3-D50-15-19-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-15-20-38
15
20
SG7-3-D50-15-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-16-16-38
16
16
SG7-3-D50-16-16-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-16-18-38
16
18
SG7-3-D50-16-18-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-16-19-38
16
19
SG7-3-D50-16-19-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-16-20-38
16
20
SG7-3-D50-16-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-18-18-38
18
18
SG7-3-D50-18-18-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-18-19-38
18
19
SG7-3-D50-18-19-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-18-20-38
18
20
SG7-3-D50-18-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-19-19-38
19
19
SG7-3-D50-19-19-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-19-20-38
19
20
SG7-3-D50-19-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
SG7-3-D50-20-20-38
20
20
SG7-3-D50-20-20-38
15.0
19.0
38
3000
3.0
3.3
铝合金
阳极银色
206
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
联轴器中间用十字滑块联接;容许大的径向和角向偏差;...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表