您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径20 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定平行式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_2/sg7_2a/sg7_2a_d20.prj},{NB=SG7-2A-D20-6-6-20},{D1=6.00},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{KX1='', 'None'},{D2=6.00},{T2=0.000},{B2=0.000},{K2=},{KX2='', 'None'},{TS=1.7},{RT=1},{MT=2},{MS=19000},{RRO=0.15},{TT=1.5},{EP=±0.2},{ML=铝合金,不锈钢},{FH=阳极银色},{WT=15.0},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;铝合金及不锈钢材料;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-2A-D20-4-4-20
4.00
4.00
SG7-2A-D20-4-4-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-5-20
4.00
5.00
SG7-2A-D20-4-5-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-6-20
4.00
6.00
SG7-2A-D20-4-6-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-6.35-20
4.00
6.35
SG7-2A-D20-4-6.35-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-7-20
4.00
7.00
SG7-2A-D20-4-7-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-8-20
4.00
8.00
SG7-2A-D20-4-8-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-4-10-20
4.00
10.00
SG7-2A-D20-4-10-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-5-20
5.00
5.00
SG7-2A-D20-5-5-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-6-20
5.00
6.00
SG7-2A-D20-5-6-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-6.35-20
5.00
6.35
SG7-2A-D20-5-6.35-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-7-20
5.00
7.00
SG7-2A-D20-5-7-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-8-20
5.00
8.00
SG7-2A-D20-5-8-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-5-10-20
5.00
10.00
SG7-2A-D20-5-10-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6-6-20
6.00
6.00
SG7-2A-D20-6-6-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6-6.35-20
6.00
6.35
SG7-2A-D20-6-6.35-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6-7-20
6.00
7.00
SG7-2A-D20-6-7-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6-8-20
6.00
8.00
SG7-2A-D20-6-8-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6-10-20
6.00
10.00
SG7-2A-D20-6-10-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6.35-6.35-20
6.35
6.35
SG7-2A-D20-6.35-6.35-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6.35-7-20
6.35
7.00
SG7-2A-D20-6.35-7-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6.35-8-20
6.35
8.00
SG7-2A-D20-6.35-8-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-6.35-10-20
6.35
10.00
SG7-2A-D20-6.35-10-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-7-7-20
7.00
7.00
SG7-2A-D20-7-7-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-7-8-20
7.00
8.00
SG7-2A-D20-7-8-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D20-7-10-20
7.00
10.00
SG7-2A-D20-7-10-20
1.7
1
2
19000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
15.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
KP - KP 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
PACK-CHNT5 - 输送机用后装螺帽(M5槽用) -光电传感器用-
Misumi
07.06.2021
外径32 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
MHME
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
01.04.2024
外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径17.5 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径20 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径20 - 带夹紧套环联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - 弹性联轴器RNK,无齿隙,带夹持毂
MÄDLER
26.04.2024
ES45_LA03FPFJ_1 - 欧标-浇铸角槽连接件
HEFA
14.06.2024
Couplings backlash ''GEB SG'' finished bore - Flexible couplings backlash ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - 弹性联轴器RNH,无齿隙,带半壳夹持轮毂
MÄDLER
26.04.2024
HA31-LL-4010-M8,HA31-LL-4010-M8-T,HA41-LL-4010-M8,HA41-LL-4010-M8-T - 日标40型...
仕瑞达3D电子目录
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表