外径55 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10c/sg7_10_c55.prj},{NB=SG7-10-C55-16-22-70},{D1=16},{T1=2.3},{B1=5.0},{K1=},{D2=22},{T2=2.8},{B2=6.0},{K2=},{TESE=70},{TS=4},{RT=46.0},{MT=92.0},{MS=10500},{RRO=0.02},{TT=1.0},{EP=±0.8},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极银色},{WT=350},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-C55-14-14-70
14
14
SG7-10-C55-14-14-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-14-16-70
14
16
SG7-10-C55-14-16-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-14-19-70
14
19
SG7-10-C55-14-19-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-14-20-70
14
20
SG7-10-C55-14-20-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-14-22-70
14
22
SG7-10-C55-14-22-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-14-24-70
14
24
SG7-10-C55-14-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-16-16-70
16
16
SG7-10-C55-16-16-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-16-19-70
16
19
SG7-10-C55-16-19-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-16-20-70
16
20
SG7-10-C55-16-20-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-16-22-70
16
22
SG7-10-C55-16-22-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-16-24-70
16
24
SG7-10-C55-16-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-19-19-70
19
19
SG7-10-C55-19-19-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-19-20-70
19
20
SG7-10-C55-19-20-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-19-22-70
19
22
SG7-10-C55-19-22-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-19-24-70
19
24
SG7-10-C55-19-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-20-20-70
20
20
SG7-10-C55-20-20-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-20-22-70
20
22
SG7-10-C55-20-22-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-20-24-70
20
24
SG7-10-C55-20-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-22-22-70
22
22
SG7-10-C55-22-22-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-22-24-70
22
24
SG7-10-C55-22-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C55-24-24-70
24
24
SG7-10-C55-24-24-70
4
46.0
92.0
10500
0.02
1.0
±0.8
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
350
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表