目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1985 - Angle strut 90° Ø30 type I
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10901-20_asmtab.prj},{NB=K1985.30},{BESTKIPPUSA=K1985.30},{PROFIL=Ø 30},{ESD=ja},{PASSADK=K1990.302},{GEW=0.2020},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809400},{TYP=2.000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=10901-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PROFIL
Profil
[mm]
ESD
ESD elektrostatisch entladend
ⁿ/ₐ
PASSADK
Passende Abdeckkappe
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1985.30
K1985.30
Ø 30
ja
K1990.302
0.2020
Yes
4059245809400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表