目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1026 - Slot nuts twist-in Type B
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/07077.prj},{NB=K1026.0808},{BESTKIPPUSA=K1026.0808},{TYP=B},{B=11.6},{B1=8},{D=M8},{H=4.6},{H2=1.0},{L=16},{N=7.9},{GEW=0.0037},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245335756},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
B1
slot width
[mm]
D
thread
[mm]
H
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1026.0804
K1026.0804
B
11.6
8
M4
4.6
1.0
16
0.0049
Yes
4059245335725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0805
K1026.0805
B
11.6
8
M5
4.6
1.0
16
0.0047
Yes
4059245335732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0806
K1026.0806
B
11.6
8
M6
4.6
1.0
16
0.0045
Yes
4059245335749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0808
K1026.0808
B
11.6
8
M8
4.6
1.0
16
0.0037
Yes
4059245335756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1004
K1026.1004
B
14.0
10
M4
5.2
1.5
19
0.0081
Yes
4059245217748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1005
K1026.1005
B
14.0
10
M5
5.2
1.5
19
0.0079
Yes
4059245217755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1006
K1026.1006
B
14.0
10
M6
5.2
1.5
19
0.0076
Yes
4059245217762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1008
K1026.1008
B
14.0
10
M8
5.2
1.5
19
0.0068
Yes
4059245217779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表