目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1781 - Rollers heavy-load
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95059.prj},{NB=K1781.0856025},{BESTKIPPUSA=K1781.0856025},{RL=Kugellager},{B=60},{B1=65},{D=85},{D1=25},{TFK=450},{GEW=1.1350},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245597536},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1781.0856020
K1781.0856020
ball bearing
60
65
85
20
450
0.8908
Yes
4059245597529
K1781.0856025
K1781.0856025
ball bearing
60
65
85
25
450
1.1350
Yes
4059245597536
K1781.0857520
K1781.0857520
ball bearing
75
80
85
20
570
1.1270
Yes
4059245597543
K1781.0857525
K1781.0857525
ball bearing
75
80
85
25
570
1.0900
Yes
4059245597550
K1781.0859525
K1781.0859525
ball bearing
95
100
85
25
720
1.4020
Yes
4059245597567
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表