目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2013 - Dowel pins ISO 2338
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/03320-10.prj},{NB=K2013.1030X032},{BESTKIPPUSA=K2013.1030X032},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{D=3.0},{L=32},{Z1=0.50},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245812660},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
Z1
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K2013.010X003
K2013.010X003
Steel
-
1.0
3
0.20
0.0010
Yes
4059245809868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X004
K2013.010X004
Steel
-
1.0
4
0.20
0.0010
Yes
4059245809875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X005
K2013.010X005
Steel
-
1.0
5
0.20
0.0010
Yes
4059245809882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X006
K2013.010X006
Steel
-
1.0
6
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X008
K2013.010X008
Steel
-
1.0
8
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X010
K2013.010X010
Steel
-
1.0
10
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.010X012
K2013.010X012
Steel
-
1.0
12
0.20
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X003
K2013.015X003
Steel
-
1.5
3
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X004
K2013.015X004
Steel
-
1.5
4
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X005
K2013.015X005
Steel
-
1.5
5
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X006
K2013.015X006
Steel
-
1.5
6
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X008
K2013.015X008
Steel
-
1.5
8
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X010
K2013.015X010
Steel
-
1.5
10
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X012
K2013.015X012
Steel
-
1.5
12
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245809998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X014
K2013.015X014
Steel
-
1.5
14
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X016
K2013.015X016
Steel
-
1.5
16
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X018
K2013.015X018
Steel
-
1.5
18
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.015X020
K2013.015X020
Steel
-
1.5
20
0.30
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X004
K2013.020X004
Steel
-
2.0
4
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X005
K2013.020X005
Steel
-
2.0
5
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X006
K2013.020X006
Steel
-
2.0
6
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X008
K2013.020X008
Steel
-
2.0
8
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810079
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X010
K2013.020X010
Steel
-
2.0
10
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X012
K2013.020X012
Steel
-
2.0
12
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810093
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2013.020X014
K2013.020X014
Steel
-
2.0
14
0.35
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245810109
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 272 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl....
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 218703 - Cylindrical pin - Stainless steel A1 - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
BN 33002 - Parallel pins (DIN 7), stainless steel A1
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 855 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~DIN 7; ~VSM 12771 B), free-cu...
Bossard Catalog
13.11.2023
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
V.2GC - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
DIN7A-TH Series - DIN7A-TH Series - 75 True 75 DIN 1.0/2.3 Jack, Through-ho...
Samtec
01.08.2018
DIN 7979 D (ISO 2338) - FN 1930 - blank - Cylindrical pins, with internal t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表