目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0447 - Oil level sight glasses domed
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28008.prj},{NB=K0447.28012},{BESTKIPPUSA=K0447.28012},{D=28},{D1=G 1/2},{D2=20},{L=17},{L1=10.0},{SW=24},{MOMENT=12},{GEW=0.0059},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245191406},{NDM=20.955},{XA=18.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
MOMENT
Max. tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0447.22038
K0447.22038
22
G 3/8
15
14
10.0
19
8
0.0038
Yes
4059245191390
K0447.28012
K0447.28012
28
G 1/2
20
17
10.0
24
12
0.0059
Yes
4059245191406
K0447.35034
K0447.35034
35
G 3/4
25
20
10.0
30
16
0.0096
Yes
4059245191413
K0447.42100
K0447.42100
42
G 1
31
24
10.5
36
20
0.0169
Yes
4059245191420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1104 - Screw plugs aluminium
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表