目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0772 - Locking pins with axial lock
KIPP USA
Ball Lock Pins
Locking pins with magnetic axial lock
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/locking_pins/03410.prj},{NB=K0772.1608025},{BESTKIPPUSA=K0772.1608025},{D=16},{D1=8},{D2=2.1},{X=1.1},{L=25},{L1=6},{L2=35},{L3=9.4},{L5=31},{SCHERKRAFT=22},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245028719},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.000},{XB=4.000},{XC=2.000},{XD=0.600},{XE=3.500},{XF=4.400},{XG=1.700},{XH=0.700},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
X
chamfer
[mm]
L
distance
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
distance
[mm]
L5
Length
[mm]
SCHERKRAFT
Shear force double-edged max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0772.1206010
K0772.1206010
12
6
2.1
1.1
10
6
19
7.4
16
12
0.0057
Yes
4059245028641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206012
K0772.1206012
12
6
2.1
1.1
12
6
21
7.4
18
12
0.0062
Yes
4059245028658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206016
K0772.1206016
12
6
2.1
1.1
16
6
25
7.4
22
12
0.0072
Yes
4059245028665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206020
K0772.1206020
12
6
2.1
1.1
20
6
29
7.4
26
12
0.0081
Yes
4059245028672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608012
K0772.1608012
16
8
2.1
1.1
12
6
22
9.4
18
22
0.0122
Yes
4059245028689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608016
K0772.1608016
16
8
2.1
1.1
16
6
26
9.4
22
22
0.0140
Yes
4059245028696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608020
K0772.1608020
16
8
2.1
1.1
20
6
30
9.4
26
22
0.0156
Yes
4059245028702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608025
K0772.1608025
16
8
2.1
1.1
25
6
35
9.4
31
22
0.0176
Yes
4059245028719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010012
K0772.2010012
20
10
2.8
1.2
12
8
24
11.8
20
35
0.0210
Yes
4059245028726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010016
K0772.2010016
20
10
2.8
1.2
16
8
28
11.8
24
35
0.0233
Yes
4059245028733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010020
K0772.2010020
20
10
2.8
1.2
20
8
32
11.8
28
35
0.0259
Yes
4059245028740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010025
K0772.2010025
20
10
2.8
1.2
25
8
37
11.8
33
35
0.0289
Yes
4059245028757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412016
K0772.2412016
24
12
2.8
1.2
16
8
29
13.8
24
51
0.0370
Yes
4059245028764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412020
K0772.2412020
24
12
2.8
1.2
20
8
33
13.8
28
51
0.0405
Yes
4059245028771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412025
K0772.2412025
24
12
2.8
1.2
25
8
38
13.8
33
51
0.0449
Yes
4059245028788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412030
K0772.2412030
24
12
2.8
1.2
30
8
43
13.8
38
51
0.0488
Yes
4059245028795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FSWNWF, FSWJWF,FSWSWF,FSWAWF - Flat Stoppers - Hole Selection - 2 Holes
Misumi
29.05.2023
03410 - Locking pins with axial lock
norelem
30.05.2024
K0365 - Locking pins with key ring
KIPP USA
05.06.2024
GN 214.6 - Stainless Steel-Locking pins, with axial lock (Pawl)
Ganter
19.06.2024
GN 124.3 - Locking Pins, Stainless Steel with Axial Lock (Ball Retainer), T...
Elesa+Ganter
21.06.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
11.06.2024
K0776 - Locking pins with folding latch
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表