目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1813 - Clamping arm for swing clamp
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/05626-05.prj},{NB=K1813.16},{BESTKIPPUSA=K1813.16},{GR=16},{A=25},{A1=5},{D=7},{D1=4.5},{D2=7.5},{D3=M4X0,7},{H=11},{H1=6.5},{L=36},{T=5},{T1=2.5},{GEW=0.0349},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245619467},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=4.0},{XA=6.0},{XB=20.0},{ST=0.7},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
[mm]
L
total length
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1813.12
K1813.12
12
20
4
5
3.5
6.0
M3X0,5
8
6.5
29
4
2.5
0.0116
Yes
4059245619450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.16
K1813.16
16
25
5
7
4.5
7.5
M4X0,7
11
6.5
36
5
2.5
0.0349
Yes
4059245619467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.2025
K1813.2025
20/25
35
7
10
6.5
11.0
M6X1
14
8.0
51
7
3.0
0.0679
Yes
4059245619474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.3240
K1813.3240
32/40
45
10
14
10.5
17.0
M8X1,25
22
9.0
67
9
4.5
0.1860
Yes
4059245619481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1813.50
K1813.50
50
65
10
17
12.5
19.5
M10X1,5
25
13.0
88
13
4.5
0.3082
Yes
4059245619498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表