Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0052 - 重型可调搭扣
KIPP
操作部件 | 标准件
搭扣、弹簧锁、闩锁
搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannverschluesse/spannverschluesse/05560_asmtab.prj},{NB=K0052.1852371},{BESTKIPP=K0052.1852371},{AUSF=Spannverschluss},{FORM=A},{A=65},{A1=82},{B=50},{B1=20},{B2=36},{B3=15},{D=8.5},{D1=M 14 x 1.5},{H=32},{H1=20},{H2=18},{L=237},{L1=104},{L2=21},{L3=40},{L4=190},{HALTEKRAFT=30500},{GEW=1.0330},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{EAN=4059245034154},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{TYP=2.0},{PPATH=05560_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0052.1702041
K0052.1702041
Spannverschluss
A
49
62
37
18
30
14
7.0
M 10
30
17
14
204
86
16
25
165
20000
0.4911
Yes
83089060
4059245034147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.1852371
K0052.1852371
Spannverschluss
A
65
82
50
20
36
15
8.5
M 14 x 1.5
32
20
18
237
104
21
40
190
30500
1.0330
Yes
83089060
4059245034154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.91851201
K0052.91851201
Gegenhaken
A
0
0
0
0
0
0
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1764
Yes
83089060
4059245034161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0052.92000601
K0052.92000601
Gegenhaken
B
0
0
0
0
0
0
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1015
Yes
83089060
4059245034178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表