Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1390 - 气动拉力夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04403.prj},{NB=K1390.40075},{D=75},{D1=50},{D2=40},{D3=8},{D4=63},{H=40},{H1=38},{H2=30},{H3=26},{H4=15},{H5=6},{H6=1.9},{GEW=1.3140},{EAN=4059245338900},{NDM=5.0},{NDM1=0.0000},{XA=45.0},{XB=63.0},{XC=4.0},{XD=8.4},{XE=20.0},{XF=12.5},{XG=2.0},{XH=10.0},{XI=40.0},{XJ=8.5},{XK=2.0},{XL=48.0},{XM=8.0},{XN=12.0},{XO=12.2},{XP=12.0},{XQ=36.6},{XR=45.0},{XS=37.000},{XT=0.000},{XU=42.000},{XV=3.800},{XW=2.000},{XX=30.000},{XY=18.200},{XZ=17.400},{XA1=22.200},{BESTKIPP=K1390.40075},{D5=M5},{SPANNKRAFT=1},{BDRUCK=0,3 - 1,0 },{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FENCH,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
高度
[mm]
D2
夹持力
[mm]
D3
用于 D
[mm]
D4
Für H
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[kN]
BDRUCK
工作压力
[MPa]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1390.40075
K1390.40075
75
50
40
8
63
M5
40
38
30
26
15
6
1.9
1
0,3 - 1,0
1.3140
Yes
84662080
4059245338900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1390.50105
K1390.50105
105
75
63
12
88
G1/8
50
47
35
31
19
10
1.9
2,5
0,3 - 1,0
3.2800
Yes
84662080
4059245338917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表