Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1391 - 止动螺栓 用于气动拉力夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04403-01.prj},{NB=K1391.110011},{BESTKIPP=K1391.110011},{D=12},{D1=8},{D2=4.3},{D3=M10},{L=38},{L1=11},{L2=24.0},{L3=1.5},{SW=6},{GEW=0.0195},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245338931},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FENCH,NORELEM,},{NDM=10.0},{ST=1.500},{XA=1.5},{XB=8.0},{XC=8.0},{XD=8.6},{XE=3.2},{XF=4.0},{XG=0.6},{XH=1,5},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
把手型号
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1391.108090
K1391.108090
12
8
4.3
M8
38
9
24.0
1.5
6
0.0168
Yes
73181520
4059245338924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1391.110011
K1391.110011
12
8
4.3
M10
38
11
24.0
1.5
6
0.0195
Yes
73181520
4059245338931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1391.112013
K1391.112013
20
12
6.5
M12
48
13
31.5
2.0
10
0.0477
Yes
73181520
4059245338948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1391.116017
K1391.116017
20
12
6.5
M16
48
17
31.5
2.0
10
0.0602
Yes
73181520
4059245338955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表