Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0916 - 旋入式手柄,带扭矩限制
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/06357.prj},{NB=K0916.05090_0},{A=89.5},{B=60},{C=13},{D=18.5},{E=6.5},{F=8},{G=12},{H=5.5},{GEW=0.0763},{EAN=4059245238200},{NDM=5.0},{WX1=15},{XA=18.0},{XB=13.0},{XC=45.0},{XD=1.5},{XE=12.5},{XF=15.0},{XG=7.0},{XH=8.2},{XI=10.0},{XJ=8.5},{XK=5.0},{XL=1.0},{XM=4.0},{XN=0.3},{XO=10.090},{BESTKIPP=K0916.05090},{J=M 5},{K=M 5x16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{WX=[0:$WX1.]},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
直径
[mm]
G
钳口宽度
[mm]
H
长度
[mm]
J
螺纹
[mm]
K
埋头螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0916.05090
K0916.05090
89.5
60
13
18.5
6.5
8
12
5.5
M 5
M 5x16
0.0763
Yes
73181520
4059245238200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0916.06119
K0916.06119
119.0
84
15
23.0
8.0
10
14
6.5
M 6
M 6x20
0.1368
Yes
73181520
4059245238217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表