Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1817 - 转角夹具回转基座
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/05625.prj},{NB=K1817.2000},{BESTKIPP=K1817.2000},{GR=20},{A=30},{B=16},{D=12},{D1=8.5},{D2=14},{D3=5.5},{H=20},{H1=8},{L=40},{L1=18},{T=10.5},{T1=5.5},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245628063},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
总宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1817.1216
K1817.1216
12/16
22
12
8
5.5
10
4.5
14
6
30
13
7.0
5.0
0.0080
Yes
84662080
4059245628056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1817.2000
K1817.2000
20
30
16
12
8.5
14
5.5
20
8
40
18
10.5
5.5
0.0189
Yes
84662080
4059245628063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1817.2500
K1817.2500
25
38
16
14
8.5
14
5.5
20
8
50
25
8.0
6.5
0.0280
Yes
84662080
4059245628070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1817.3240
K1817.3240
32/40
45
19
16
8.5
14
7.0
25
10
60
30
11.0
9.0
0.0513
Yes
84662080
4059245628087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1817.5063
K1817.5063
50/63
48
25
20
10.5
17
9.0
30
12
65
30
14.0
10.0
0.0793
Yes
84662080
4059245628094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表