Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2158 - 重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环,可自动化操作
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/04364-15_asmtab.prj},{NB=K2158.10601},{BESTKIPP=K2158.10601},{AUSF=rechtsschwenkend},{S1=25},{S2=10},{B=70},{B1=58},{B2=44},{B3=22},{D=6.6},{D1=M16X32},{D2=49},{H=50},{H1=168},{H2=25},{H3=20},{H4=30},{H5=24},{H6=104},{L=50},{L1=66},{L2=55},{L3=50},{L4=38},{SW=19},{ANZM=25},{F1=6},{GEW=2.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879059},{EAN=4059245901531},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{POSX1=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{PPATH=04364-15_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
S1
Schwenkhub
[mm]
S2
Spannhub
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
F1
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2158.00601
K2158.00601
linksschwenkend
25
10
70
58
44
22
6.6
M12X24
49
50
168
25
20
30
24
104
50
66
55
50
38
19
25
6
2.3000
Yes
84879059
4059245901524
31.12.2099
98
K2158.10601
K2158.10601
rechtsschwenkend
25
10
70
58
44
22
6.6
M16X32
49
50
168
25
20
30
24
104
50
66
55
50
38
19
25
6
2.3000
Yes
84879059
4059245901531
31.12.2099
98
K2158.01001
K2158.01001
linksschwenkend
33
12
90
74
61
28
9.0
M16X32
59
61
199
33
25
35
24
120
60
79
65
60
42
19
35
10
4.1000
Yes
84879059
4059245901548
31.12.2099
98
K2158.11001
K2158.11001
rechtsschwenkend
33
12
90
74
61
28
9.0
M16X32
59
61
199
33
25
35
24
120
60
79
65
60
42
19
35
10
4.1000
Yes
84879059
4059245901555
31.12.2099
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2160 - 支撑块
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表