Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2117 - 钢制侧方压紧夹具 带夹紧端
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/niderzugspanner/04580_asmtab.prj},{NB=K2117.140},{B=40.0},{B1=24},{B2=20},{BN=12},{H=50.0},{H1=25.5},{L=85},{L1MIN=122.5},{L1MAX=126.5},{L2MIN=40.5},{L2MAX=44.5},{L3=16.0},{L4=26},{L5=25},{SW=17},{F=14},{M1=67},{M2=45},{GEW=1.3950},{EAN=4059245884100},{TYP=1},{XA=70.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=2.000},{SX=4},{BESTKIPP=K2117.14},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=M10},{D2=M6},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{BS=Infotext},{EOL=31.12.2099},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
BN
槽宽
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1MIN
L1 min.
[mm]
L1MAX
L1 max.
[mm]
L2MIN
L2 min.
[mm]
L2MAX
L2 max.
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
间距
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
[kN]
M1
锁紧扭矩
[Nm]
M2
锁紧扭矩
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2117.14
K2117.14
40.0
24
20
12
M10
M10
M6
50.0
25.5
85
122.5
126.5
40.5
44.5
16.0
26
25
17
14
67
45
1.3950
Yes
84662020
4059245884100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2117.20
K2117.20
47.5
27
20
14
M12
M12
M6
56.0
27.5
98
139.0
146.0
43.7
50.4
18.2
30
25
19
20
83
60
2.1050
Yes
84662020
4059245884117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2117.30
K2117.30
67.0
36
20
18
M16
M16
M6
71.5
34.0
134
189.5
199.5
60.5
70.5
26.5
36
32
24
30
205
125
5.2000
Yes
84662020
4059245884124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表